康茂胜的主要目标包括质量和安全、环境保护以及我们的行为与所在地区的相容性。
康茂胜于 1993 年通过 ISO 9001 质量管理体系认证。公司于 2003 年获得 ISO 14001 环境管理体系证书。
同年,全球质量保证和风险管理公司 DNV 对康茂胜的综合管理系统包括 ISO 9001 和 ISO 14001 标准进行了认证。此外,在 2013 年康茂胜的 C-Truck 系列和 9000 系列燃油接头通过了 ISO / TS 16949 认证,随后在 2018 年过渡到新版的 IATF 16949 标准。
从 2003 年 7 月 1 日起,所有在欧盟国家销售并打算在潜在爆炸性区域中使用的产品,都必须符合 94/9/ CE 指令(也称为 ATEX)的要求。
该指令还涵盖了必须符合指令要求的非电气部件,例如气动控制部件。
从 2016 年 4 月 19 日起,Atex 指令更新为 2014/34/EU 版本。
强制性指令
- - 经 02/02/01 n°25 法令修改后的 99/34/EC 指令关于缺陷产品责任的相关内容。
- - 2014/35/EU 指令“设计用于特定电压下的设备”。
- - 2014/30/EU 指令“电磁兼容性 EMC”及其相关补充。
- - 2014/34/EU 指令“Atex”。
- - 2006/42/EC 指令“机械”。
- - 2014/68/EU 指令“压力设备指令”。
- - 2001/95/EC 指令“一般产品安全”。
- - 关于化学品注册、评估、授权和限制(REACH)的 1907/2006 法规。
技术标准
- ISO 4414 - 气动流体动力 - 系统及其元件的一般规则和安全要求
环境注意事项
-包装:我们爱护环境,因此采用可回收材料,包括可回收的 PE 和纸。
- 绿色设计项目:在研究新产品时,始终要考虑到环境影响(实际项目,设计等)。