康茂胜集团
全新 23 系列气缸基于创新型“自适应气缓冲”设计,并符合 ISO 6432 标准。
23系列气缸采用专利技术,可自动调节缓冲,从而在各种情况下提供最优减速。在整个缓冲过程中,气缸可平稳、无震移动,减少震动和噪音,同时也保证产品的长期可靠性和稳定性。气缸不需手动调整,从而缩短了调试时间,并且可防干扰。气缸适用于许多工业应用,尤其是因尺寸变化、设备的磨损而导致工作条件变化的场合。
“自适应气缓冲”系统基于采用了一定数量定位精确、尺寸精准的孔的缓冲套,使系统能够与速度和施加质量的不同组合进行配合。
上海市嘉定工业区马陆园区双单路717号|邮编: 201801 电话: +86 21/59100999 | 传真: +86 21 5910 0333 | 邮箱: info@camozzi.com.cn