康茂胜集团
气动执行元件由不同的产品系列组成,既适用于需要线性运动的应用,又适用于需要旋转运动的应用。
针对不同的应用类型,我们有 ISO 或非标准执行元件可供选择。所有执行元件均采用现代化设计,节省空间并减轻重量。
在同一产品系列中,有不同的规格可供选择,以满足关键领域的需求。为了完善产品应用范围,气缸附件可简化元件的安装或提高元件性能。
上海市嘉定工业区马陆园区双单路717号|邮编: 201801 电话: +86 21/59100999 | 传真: +86 21 5910 0333 | 邮箱: info@camozzi.com.cn