康茂胜集团
D 系列是配备了 CoilVision线圈持续监控技术的新型阀岛,可监控每个电磁阀是否正常工作。
CoilVision 线圈持续监控技术可以主动管理性能参数,例如功耗和线圈温度。它还能将运行数据、报警历史记录和健康状态传输到 PLC 或通过无线局域网传输到 IIoT(工业物联网)网关并传输到云端。
D 系列为紧凑型,因此可以在安装空间有限的应用中使用,而不影响其流量。该产品有 10mm 的规格可选,可满足所有工业应用的需求。
COILVISION 技术可持续监控电磁阀的工作参数。可在不同的循环和环境条件下,对电磁阀的每个操作进行分析,获取经软件算法处理后的信息后,可预测元件的运行状况。
上海市嘉定工业区马陆园区双单路717号|邮编: 201801 电话: +86 21/59100999 | 传真: +86 21 5910 0333 | 邮箱: info@camozzi.com.cn